Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Peltier típusú, rackbe építhető – HECR

Kiváló hőmérséklet-stabilitás a szabványos szereléshez

  • Csendesebb munkakörnyezetet biztosít – Kevesebb mozgó alkatrészből álló kialakítása miatt kevésbé hajlamos a rezgésre
  • Takarítson meg helyet és telepítési időt – Szereljen fel több készülékegységet együtt egy rackben
  • Növelje termelékenységét és maximalizálja gépének teljesítményét – Nagyszerű hőmérséklet-stabilitás
  • Válassza azt az intelligens megoldást, amely proaktív irányítást biztosít Önnek – Előre látni minden változást.

És még sok más

  • 19 hüvelykes rackbe szerelhető
  • Hűtési kapacitás:
    • Vízhűtés 1,2 kW-ig
    • Léghűtés 0,8 W-ig
  • Fűtési teljesítmény: 2 kW-ig: levegő/vízhűtéses
  • Alacsony zajszintű kialakítás, akár 48 dB. Kompresszor nélküli felépítés
  • Mechanikus tömítés nélküli mágneses szivattyú.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
hűtőkapacitás
energiaellátás
csőmenet
láb
áramlásérzékelő
nagynyomású szivattyú