Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

G(A)36, Általános célú manométer (átm. 37mm)

  • általános célú manométer színskálával
  • alsó vagy hátsó csatlakozású
  • nyomástartomány: 0 to 1,5MPa (0 - 225psi)
  • kijelzési pontosság: ±3% F.S. (teljes skálára)