Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Folyadékhűtő, Környezeti hatásoknak ellenálló típus - HRS-R

Ellenállásra tervezve

  • Kedvezőtlen körülmények között is használható – IP54-es burkolat és fém panel
  • Magas hőmérsékletű környezetet is elvisel – akár - 45 °C-ig
  • Javítsa folyamatainak minőségét – Hőmérséklet stabilitás ± 0,1 °C.

És még sok más

  • Hűtési teljesítmény: 1.7 kW - 4.5 kW
  • Beállítható hőmérséklettartomány: 5 - 40 °C
  • Fűtőszál nélküli fűtési funkcióval és öndiagnosztikával
  • Nagy kapacitású tartály

Konfigurálja a terméket

 
hűtőkapacitás
menet típusa
érintésvédelmi relé
automatikus folyadékfeltöltés
jellemzően nagy kapacitású tartály
nagynyomású szivattyú felszerelve
rozsdamentes acélpanel specifikációja
mértékegységek