Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

FGE, közepes áramlási sebességű ipari szűrő, tartályos változat

  • Névleges szűrési teljesítmény: 0,5-120 μm
  • Áramlási sebesség akár 230 l/min
  • Üzemi nyomás 0,7 MPa-ig
  • Folyadék hőmérséklete: Max. 80 °C.

Konfigurálja a terméket

 
Anyag
alkatrész hossza
csatlakozóméret: R
alkatrész kivitele
névleges szűrési pontosság
alkatrész tömítésének anyaga
opció
Manométer