Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Fojtó-visszacsapó szelep, Általános célú, Gyorscsatlakozók, Csavarhúzóval állítható, Fémes borítás, Könyök - ASB-D

Biztosítson tartósságot és a védelmet

  • Környezeti ellenállás - Teljesen fém külső kialakítás
  • Extra védelem - Lapos fejű csavarhúzóval állítható és rögzítőanyával ellátott állítótű alapfelszereltségben
  • Kompaktság - A legkisebb modell magassága mindössze 27.7 mm.

És még sok más

  • Ellenáll a hegesztési környezetnek, pornak és uv sugárzásnank
  • Csatlakozóméret: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható cső külső átmérő: Ø 4-től Ø 12 mm-ig és Ø 5/32"-től Ø 1/2"-ig
  • Üzemi nyomástartomány: 0,1 - 1 MPa.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához