Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

ZKJ Sorozat

Vezérelje távolról hatékonyan a vákuumot

Szüksége van távvezérlésre és az ejektor folyamatos ellenőrzésére? Energiatakarékos ejektort keres?

 

Válasszul a fent említettekre kifejlesztettük a ZKJ sorozatú vákuumelosztót terepi buszos rendszerekhez. Mostantól az új SMC ZKJ vákuumelosztó elérhető PROFINET és IO-Link kommunikációval, valamint energiatakarékos funkcióval együtt, amely akár 90%-os levegőfogyasztás-csökkenést eredményezhet. Ráadásul az M12-es csatlakozók kevesebb kábelezést és telepítést, valamint beállítási időt eredményeznek, ezáltal költségethatékonnyá válnak. Az IP65-ös burkolatnak köszönhetően ez a termék a poros vagy nedves környezeti körülményektől függetlenül számos alkalmazásban használható.

Röviden, a ZKJ sorozat segítségével:

  • Kommunikálhat távolról – 16 ejektort ellenőrzése és felügyelete PROFINET és IO-Link segítségével.
  • Csökkentheti az energia- és termelési költségeit –  Energiatakarékos funkció, M12-es csatlakozó és egyszerű szűrőkarbantartás.
  • Garantált tartósságot kap –  IP65 védőburkolat közepes/durva környezethez.
  • Előzze meg a munkadarab hirtelen leesését  – Áramszünet idején az N.O. szelep a vákuumot megtartja.

ZKJ-hez kapcsolódó információk

Nézze meg, hogy az SMC ZKJ hogyan segít Önnek "távolról és hatékonyan irányítani a vákuumot".

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.