Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

ZK2-A széria

Minden az egyben intelligens, energiahatékony megoldás

Ha vákuumot kell generálnia, miért ne csinálná kisebb levegő fogyasztással?

A ZK2-A egy all-in-one megoldás, amely a következőket tartalmazza: ellátó szelep, kioldószelep, vákuumkapcsoló, a kioldás mértékét szabályzó fojtószelep, szívószűrő és egy hangtompító. Így azonnali megtakarít

ást biztosít a telepítési és karbantartási kiadásokban.

Továbbá a ZK2-A egy energiatakarékos megoldás, amely elősegíti a hatékony levegőfogyasztást a kétfokozatú ejektornak köszönhetően, amely elvben 50% -kal növeli  az elszívott levegő mennyiségét,  és 30% -kal csökkenti a levegőfogyasztást. Az energiatakarékos funkcióval rendelkező digitális nyomáskapcsoló kiválasztásakor a fogyasztás további 90% -kal csökkenthető, ami lehetővé teszi az időszakos megtáplálást; azaz a vákuumegység csak akkor aktiválódik, ha a vákuumszint a kívánt érték alá esik.

Összefoglalva, a ZK2-A sorozattal Ön:

  • Hatékonyság elérése - Ejektor, szivattyú és elosztórendszer egyetlen egységben
  • Csökkentse a levegőfogyasztást - Energiatakarékos digitális vákuumkapcsoló és 2 fokozatú ejektor
  • Kompakt és könnyű - Ideális megoldás a mozgó szerszámok mozgatásához
  • Tegye csöndesebbé a munkahelyét - Nagy zajcsökkentő hangtompító

Megfelel a termék igényeinek?

Látogassa meg az online termékkatalógusunkat, hogy megoldást találjon problémájára: termék készlet ereje, 3D modellek, CAD fájlok, használati utasítás, adatlap és sok más egyéb.

ZK2-A információk

Tekintse meg "Minden az egyben intelligens, energiahatékony megoldást"

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.