Temperáló készülékek
Ha igen, akkor tisztában van a hőmérséklet szigorú korlátok között tartásának fontosságával. A pontos hőmérséklet-szabályozás mellett a temperáló termékcsaládunkkal:
Javítsa a gép teljesítményét és megbízhatóságát
Győződjön meg róla, hogy világszerte támogatják és világszerte használják
Racionizált támogatás, SMC az Ön "Támogatója minden szükségletének".
Számos hőtermeléssel járó ipari folyamat (lézer, analitika, hegesztés, félvezetők, nyomdaipar stb.) során alkalmaznak temperáló berendezéseket a hőmérséklet ellenőrzése és szabályozása érdekében.
Fedezze fel termékpalettánkat és hasznos eszközöket a tökéletes megoldás meghatározásához.
HRS Sorozat
Javítsa a készülék teljesítményét és megbízhatóságát.
HRSE Sorozat
HRSH Sorozat
Háromszoros megtakarítás a megfelelő hőmérsékleten.
HRR Sorozat
HRL Sorozat
HRS-R Sorozat
HRZ-F Sorozat
Az alábbiakban röviden ismertetjük az olyan alkalmazások példáit, ahol az SMC temperálók sikeresnek bizonyultak a hőszabályozásában:
Hegesztőpisztolyok és áramforrások hűtés
Tintahenger hőmérséklet szabályozása, UV lámpák
Műanyag vagy papír csomagoló anyag lezárása
Öntőforma és a kemence hűtése
Cooling of the laser oscillation part and power source, needing a very precise temperature control
A lézer oszcillációs rész és az energiaforrás hűtése, nagyon precíz hőmérsékletszabályozást igényel
A fűtőtekercsek, a nagyfrekvenciás áramváltók és a frekvenciaváltók hűtése
Fröccsöntés