Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

AS-A és AS-FS sorozat

Irányítsa a hengerek sebességét. Könnyebben. Gyorsabban.

Push-lock? Mi az?

Az SMC AS-A és AS-FS sebességszabályozói egyedülálló mechanizmusa a beszerelési idő csökkentésére.Átlagosan mindössze 8 másodpercre van szüksége a hengerek áramlásának beállításához, és nincs szükség szerszámra. Továbbá az AS-FS tartalmaz egy felső jelző ablakot, amely lehetővé teszi a beállítási reprodukálhatóság javítását, ami még jobban javítja a beállítási időt és az adott alkalmazás általános megbízhatóságát.

Az SMC fojtó-visszacsapó szelepei a gyári automatizálási alkalmazások többségére alkalmasak: könyök, univerzális vagy soros kivitelben, mérő- és mérőszerkezetekkel, rozsdamentes acél menettel és különböző méretekben. Mindezek a funkciók, valamint a beépített egyérintéses szerelvény, egyszerűbbé és gyorsabbá teszik a telepítést és a beállítást. Egyszerűség és rugalmasság a két fordulatszám-szabályozó mögött: „Könnyebb. Gyorsabb”.

Tekintse meg a fojtó-visszacsapó szelepei által az alkalmazáshoz nyújtott előnyöket az alábbiakban:

  • Helyezze be, állítsa be és zárja lePush-lock típusú gomb és beépített egygombos gyorscsatlakozóval
  • A folyamat minőségének javítása és a beállítás gyorsítása Nagy beállítási reprodukálhatóság
  • Szerelje fel, ahogy szeretné Számos konfiguráció és méret áll rendelkezésre.

 

 
 

Ez a termék megfelel az Ön igényeinek?

Látogasson el online termékkatalógusunkba, hogy megkapja az összes szükséges információt a megoldás létrehozásához: készlet ereje, 3D-s modell, CAD-fájl, üzemeltetési kézikönyv, adatlap és még sok más

AS-A és AS-FS sorozathoz kapcsolódó információk

Tekintse meg, hogy az AS-A & AS-FS sorozattal miképp irányíthatja a henger sebességét. Könnyebben.