Biztonsági leszellőztető szelepek
A kettőzött kivitelű biztonsági szelep a legkönnyebb módja ennek. A biztonsági rendszerbe integrálhatók, hogy közvetlenül a gépen csökkentve a kockázatot működjenek.
Biztonságosan, megfelve az ISO 13849-1 szabványnak - A főszelep helyzetének automatikus ellenőrzése, redundáns rendszer és sima indítási funkciók állnak rendelkezésére
A biztonsági funkció kialakításának megkönnyítése - Az SMC szelepek adatai integrálva vannak a SISTEMA szabad szoftvereszközbe
Gyors reagálás - Optimális válaszidő és nagy kioldódási sebesség.
Látogasson el online termékkatalógusunkba, hogy megkapja az összes szükséges információt a megoldás létrehozásához: készlet ereje, 3D-s modell, CAD-fájl, üzemeltetési kézikönyv, adatlap és még sok más
Fedezze fel termékportfóliónkat, és válassza ki a legjobban megfelelő szelepet.
VP-X536 sorozat ISO13849-1 biztonsági szabványok a 2. kategóriára vonatkozóan
VP-X538 sorozat ISO13849-1 biztonsági szabványok a 3. és 4. kategóriára vonatkozóan
VP-X555/585 sorozat ISO13849-1 biztonsági szabványok a 3. és 4. kategóriára vonatkozóan
VG-X87 sorozat ISO13849-1 biztonsági szabványok a 3. és 4. kategóriára vonatkozóan