Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

EXW1/EX600-W Sorozat

A kevesebb kifejezetten több

Zavarja a vezetékek mennyisége? Problémát okoznak az elektromos zajok?

Vagy egyszerűen csak tetszik Önnek a vezeték nélküli rendszerek egyszerűsége? Az EX600-W a megfelelő megoldás. A decentralizált vezeték nélküli terepibusz rendszer, ami kompatibilis az ipari Ethernettel, és lehetővé teszi több "slave" egység csatlakoztatását a "master" egységhez vezetékek alkalmazása nélkül.

Bár minden ipari ágazatban alkalmazható, a legtöbb alkalmazás eddig robotok és robotperifériák számára készült. Az olyan rendszerekben, mint a robotok és a forgóasztalok, található tápegységek a rajtuk lévő kommunikációs kábeleket szélsőséges csavarásoknak teszik ki, ami végül fáradáshoz és töréshez vezet. Az SMC egyedülálló vezeték nélküli rendszerével lényegében minden elektromos vezérlőjeleket szállító kábelt ki tudunk küszöbölni.

Az SMC vezeték nélküli terepibusz rendszer előnyei:

  • Kevesebb vezeték és csatlakozó, rövidebb telepítési és karbantartási idő, kevesebb töréspont és kapcsolatvesztési veszély. Kevesebb - Vezeték nélküli rendszer
  • Érjen el teljes megbízhatóságot, interferencia-mentes kommunikációt - Frekvencia ugrás és adatvédelem a 2.4GHz ISM sávban
  • Fogja munkára bárhol - Alkalmas bármely felhasználáshoz, ideális hegesztési környezetbe, szerszámcseréhez robotkaroknál vagy forgó/pozicionáló asztaloknál
  • Tegye rugalmassá a gépeit - Egyszerű elhelyezhetőség és gyors csatlakoztathatóság.

Ez a termék megfelel igényeinek?

Látogasson el online termékkatalógusunkba, hogy megkapja az összes szükséges információt a megoldás létrehozásához: készlet ereje, 3D-s modell, CAD-fájl, üzemeltetési kézikönyv, adatlap és még sok más

EX600-W-hez kapcsolódó információk

Érdekli a vezeték nélküli technológiai megközelítés átültetése a modern gyártásba?

Töltse le az SMC szakértői jelentését és fedezze fel a vezeték nélküli kapcsolat jelenlétét a mindennapokban, ami forradalmi áttörést jelent az ipari környezetben. Modern megoldás, amely csökkenti a karbantartási igényt, és feledteti a kommunikációs kábelekek által okozott összes problémát. Ismerje meg, hogy a vezeték nélküliség miképp javítja az OEE-t, és minden lehetőséget ami vele jár.

See for yourself how with EX600-W Series "Less is definitely more"

Vezeték nélküli robotika: ahol a kevesebb határozottan több

 Juanjo Jubete, Vezeték nélküli egység termékszakértő, SMC Spanyolország

2022 MÁRCIUS
Vágyott valaha egy vezeték nélküli kommunikációs rendszerre a robotikához? Elege van a kábelekből és azok töréseiből valamint a szétkapcsolásokból? Alacsony telepítési és karbantartási költségeket szeretne? Nos, a vezeték nélküli robotika ma már valóság. Valójában már itt van egy ideje, teljesen megbízható és zajálló kommunikációt biztosítva egyre több gyártónál, akik átvették az SMC teljesen egyedi vezeték nélküli egységét. Juanjo Jubete, vezeték nélküli egység termékspecialista az SMC Spanyolországnál, segít azoknak, akik még tétováznak a vezeték nélküli kommunikációs technológiával kapcsolatban, számos aggodalommal foglalkozik ebben a rövid kérdések és válaszok részben.

Olvasson tovább 

Ideje, hogy ne kételkedjünk a vezetéknélküliségben

 Alejandro Molinero, Termékmenedzser, SMC Spanyolország

2022 SZEPTEMBER
A vezeték nélküli technológia gyorsan terjed az ipari szektorban, különösen az üzemi területeken, ahol bizonyos fokú mobilitásra és szabadságra van szükség, mint például robotok, automatikusan irányított (vezető nélküli) járművek (AGV) és RFID nyomkövető eszközök alkalmazásaiban. De még rengeteg olyan terület van, ahol ez a technológia valódi változást hozhat a működésben a költségek csökkentése és a megbízhatóság növelése szempontjából.

Olvasson tovább