Napjaink ipari környezetében az elektromos hajtástechnológia számos gyártási és logisztikai folyamatban döntő szerepet játszik. Ezt figyelembe véve az SMC a különböző mozgásokhoz és alkalmazásokhoz tökéletesen illeszkedő, nagymértékben alkalmazkodó elektromos meghajtóelemek átfogó választékát kínálja. Legyen szó lineáris mozgásról, forgásról, megfogásról vagy leállításról, elektromos hajtásaink és vezérlőink minden igényt precízen és sokoldalúan teljesítenek.
Képzeljen el egy olyan világot, ahol minden mozzanatot elektromos megoldások segítenek.
Kíváncsi a személyre szabott, kifejezetten az ön számára készült elektromos megoldásra?
Az SMC legkorszerűbb elektromos hajtásai a rugalmasság szinonimái - nem csak üzem képesek, hanem átalakíthatóak is, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. Használja ki elektromos megoldásaink alkalmazkodóképességét, amelyekkel Ön veheti kezébe az irányítást, és amelyekben a rendszer az Ön egyedi utasításaihoz igazodik.
Az SMC elektromos hajtástechnológiájának előnyei
Elektromos megoldásaink kínálatában abszolút encoderrel ellátott, akkumulátor nélküli hajtások találhatók, amelyek nem igényelnek rendszeres karbantartást, és folyamatos precíziós működést biztosítanak. Motor nélküli meghajtóink áramvonalas, hatékony kialakítással büszkélkedhetnek - tökéletesek olyan helyzetekben, ahol a hely- és energiatakarékosság kulcsfontosságú. Az STO-kompatibilis vezérlőkkel párosítva a biztonság extra szintjét, megoldásaink túlmutatnak az alkalmazkodóképességen - okosan a jövőre tervezve.
A mechanika és a vezérlők széles választéka, valamint a páratlan rugalmasságuk lehetővé teszi számunkra, hogy magabiztosan kijelentsük, hogy az SMC elektromos meghajtói számos előnyt kínálnak Önnek:
- Hajtson végre bármilyen mozgást, bárhol, bárhogyan - a mozgatás lehetősége az Ön kezében van!
- Dolgozzon az Önnek legmegfelelőbb vezérléssel - Digitális I/O-k, IO-Link és kommunikációs protokollok, például PROFINET, EtherCAT® és EtherNet/IP™.
- Tegye biztonságosabbá gépét - Biztonságos nyomaték kikapcsolás alfunkció SIL 3, SIL CL és PL e tanúsítással
- Tegye okosabbá gyártását - elektromos megoldásaink Ipar 4.0 orientáltak.
Lépjen be a mozgásvezérlés jövőjébe az SMC-vel, ahol a mozgás hatalma határtalan.