Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
HRLE, Kompakt duál/alap temperáló lézerekhez
Ha a válasza igen, a HRLE az Önnek való megoldása. Kompakt kétcsatornás folyadékhűtőink egyetlen hűtő segítségével két különböző csatornát képes vezérelni, pontos hőmérséklet-szabályzást biztosítva. Továbbá a HRLE hely- és energiatakarékos, kültéri telepítésre is alkalmas. Egészen egyszerűen, ez egy minden egyben készülék.
Az új HRLE sorozatunk egy 2 csatornás folyadékhűtő a lézeregységek és optikai rendszerek hűtésére, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy az egyes rendszerek beállított hőmérsékletét külön-külön szabályozzák. Ez a kettős hűtőmegoldás két különálló egységgel összehasonlítva kompaktságot, valamint helytakarékosságot és a kis szén-dioxid-kibocsátásnak köszönhetően költségmegtakarítást biztosít. Ráadásul csökkenti az energiafogyasztást, megtakarítja a CO2-t, és pozitív hatással van vállalata fenntarthatóságára is.
Látogassa meg online termékkatalógusunkat, és találjon meg mindent a megoldása felépítéséhez: raktárkészlet, 3D modell, CAD fájl és még sok más.
Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.