Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

AP Tech folyamattechnológiai berendezések

Ha érdeklik a nagy tisztaságú megoldások, akkor jó helyen jár.

2007-ben az SMC Corporation felvásárolta az AP Tech-et.

Az AP Tech név az "Advanced Technology Pressure" kifejezésból ered. Az észak-amerikai vállalat 1987-ben alapult és nagy tisztaságú szelepek és nyomásszabályzók gyártásával kezdett el foglalkozni, melyeket nem csak a félvezető iparban, hanem az LCD és napelemek előállításánál is fel lehet használni.

AP Tech portfólió

  • Nyomásszabályzók
  • Szelepek
  • Áramlásberendezések

A termékek 1/4"-1"-os csatlakozó méretekkel és akár 300 bar-os névleges nyomástartománnyal érhetőek el, valamint vákuumra is alkalmazhatóak.

Az AP Tech termékek tisztateres körülmények között kerültek előállításra, tesztelésre és csomagolásra, továbbá megfelelnek a legmagasabb minőségi szabványnak is (ISO 9001).

Az AP Tech a következő iparágak beszállítója:

  • Félvezető és általános elektronikai ipar
  • Repülőgépipar
  • Autóipar
  • Kőolaj finomítás
  • Analitika
  • Biotechnológia
  • Gyógyszeripar

Az AP Tech 1987-ben Rene Zekhour elnök-vezérigazgató vezetésével. A vállalat célja az volt, hogy egy olyan terméket hozzon létre, amelyet a magas színvonal, hatékonyság és megbízhatóság jellemez.

A termékek mellet különösen nagy hagsúlyt fektettek a kiváló ügyfélszolgálatra és a műszaki háttértámogatásra. Az AP Tech az ultramagas tisztaságú termékek mellett, az ügyfélorientáltságról is híressé vált. Egy rugalmas rendszer biztosítja, hogy a termékek az egyedi igényekhez igazodjanak és időben kerüljenek kiszállításra. Legyen szó műszaki vagy kereskedelmi kérdésről, az AP Technél azonnal válaszra talál.

AP Tech-hez kapcsolódó információk