Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

FDA és (EU) No 10/2011 szabványnak megfelelő poliuretán csövek - TU-X214

Biztonságos csövek élelmiszer-előállításhoz

  • Biztonságosan használhatja élelmiszeripari alkalmazásokban – megfelel az FDA és az (EU) 10/2011 sz. rendeletnek
  • IKönnyen azonosíthatja pneumatikus köröket – 8 színvariációval
  • Adaptálja a csöveket a berendezés alakjához – Rugalmas és gyűrődésálló
  • Válassza ki az alkalmazásához legjobban illeszkedő méretet – Ø 4 és Ø 12 mm között.

És még sok más

  • Tekercshossz: 20 m
  • Üzemi hőmérséklet: -20 és 60 °C között.

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 3 / 3 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

TU-20-X214
méret
szín
tekercshosszúság