Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

EX600, Véglap

  • burkolat: IP67 (alaplapos szerelés).
  • üzemi hőmérséklet-tartomány: -10 - 50° C.
  • üzemi páratartalom tartomány: 35 - 85%RH (nincs harmatponti lecsapódás).
  • szabványok: CE megfelelőség, UL tanúsítvány (CSA).
  • súly: 170g és 175g.

Konfigurálja a terméket

 
csatlakozó
szerelési mód