Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Terepi busz egység - EX600

Növelje kommunikációs képességeit

  • Mindig biztosítsa a kommunikációt – DLR és MRP támogatással
  • Érjen el nagyobb rugalmasságot – Digitális és analóg bemeneti/kimeneti egységek elérhetők IO-Link kommunikációval együtt.
  • Növelje a hatékonyságot a könnyebb karbantartással – Öndiagnosztikai funkció és LED– kijelző. IO-Link kommunikáció a készülék paramétereinek vezérléséhez
  • Késedelem nélküli kommunikáció – Gyors csatlakozás a hálózathoz, akár 0.5 s alatt.

És még sok más

  • EX600 terepi buszrendszer
  • EX600 ATEX terepi buszrendszer
  • EX9 tápegység
  • Legfeljebb 1280 bemenet / 1280 kimenet
  • Elérhető változatok az általánostól eltérő környezetekhez: ATEX
  • Védelem: IP67.

  • Az EX600-SPN1/SPN2 termékünk megszűnik.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 1 / 1 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Beállítások

Könyvtárak

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

EX600-AMB
bemeneti/kimeneti csatornák száma és a csatlakozók száma

E-osztály kód
E-osztály verzió
Unspsc number
Unspsc version