- Főoldal
- Termékek
- Útváltó szelepek
- Terepibusz-rendszer
- EX260
Útváltó szelepek
SI kimeneti modul, soros átviteli rendszerhez - EX260
Költséghatékony megoldás az Ön kommunikációjához
- Csökkenti a költségeket és a telepítési időt – Daisy-chain kommunikáció, nincs szükség külső elágazó csatlakozókra, sem külső lezáró ellenállásokra és SPEEDCON csatlakozókra
- Csökkentse a berendezés méretét – Kompakt méret, valamint a vezetékezés és a csövezés ugyanabból az irányból lehetségesek
- Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel – Az Ön egyetlen beszállítója az Ön automatizálási igényeihez
- Maradjon biztonságosan csatlakoztatva - PROFIsafe kompatibilis.
És még sok más
- Kompatibilis protokollok: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, Modbus, AS-Interface
- Legfeljebb 32 mágnesszelep, legfeljebb 24 állomás
- Alkalmazható szelepsorozatok: új SY, JSY, VQC, S0700, SV
- Akár IP67-es védettségi szintnek megfelelő.
Termékválasztás
Válassza ki a kívánt termékváltozatot.
Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához
Nincs találat erre a termékválasztási konfigurációra
Nincs egyedi találat erre a termékválasztási konfigurációra