Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

EVFM300, 5-utú mechanikus működtetésű szelep, gumi tömítés, európai kivitel

  • közeg: levegő, nemesgáz
  • üzemi nyomástartomány: 0,15 - 0,9MPa
  • névleges keresztmetszet (Cv): 18mm 2 (1,0)
  • maximális frekvencia (mechanikus kapcsolási szám):
    300 c.p.m. vagy kevesebb
  • súly (alap): 260g

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 9 / 9 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

EVFM35-F02-
házopció
kivitel
opció
tartozék