Az SMC folyamatosan frissíti a CAD könyvtárat annak érdekében, hogy az Ön rendelkezésére álljon az összes termék 2D / 3D CAD modellje.
Tehát, függetlenül attól, hogy melyik CAD rendszert használja, a modelljeinket használhatja a rendszerében. Speciális CAD plug-inek a CAD szoftverkörnyezetébe történő közvetlen integráláshoz, vagy egy teljes SMC CAD katalógus, amelyet exportálhat a rendszerébe, vagy importálhat a szabványos interfészeken keresztül. Bármilyen igénye is van, mi megtaláljuk a megoldást.
Ha nem talál terméket, vagy új terméket keres, keresse fel termékkatalógusunkat.
SMC CAD katalógus
A teljes SMC CAD katalógusunkkal való tervezés megkezdéséhez csak töltse le a zip fájlt, csomagolja ki és futtassa a "CDstart.exe" fájlt.
SMC CAD Catalogue
Szoftver technikai részletek: SMC CAD Catalogue v2.0 (3,22 GB)
Rendszerkövetelmények: - Operációs rendszer: (PSOL V9.08 SP0-tól) vagy Windows 10™ (ab PSOL V10.00 SP2).
Hardver: - CPU: legalább 2 GHz-es processzor; minimális merevlemezterület: 4 GB. - Ajánlott RAM: 1 GB szabad memória a PARTsolutions számára. - Grafikus kártya: legalább 64 MB; OpenGL-képes; hardveres 3D-segítség ajánlott; legalább 1280x1024 felbontás.
Ha nem talál egy terméket, vagy új terméket keres, kérjük, látogasson el termékkatalógusunkba.