Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Foragatómű kiválasztó

Gondolatai a forgatóművek körül forognak? Forogjon inkább az aktuátor a gondolatai helyett.

A megfelelő forgatómű kiválasztása elengedhetetlen a szükséges teljesítmény és hatékonyság garantálásához, azokban az alkalmazásokban, amelyekben forgó mozgásra van szükség.

Ha kétségei vannak arról, hogy melyik SMC termék felel meg legjobban az Ön igényeinek a Foragatómű kiválasztónk segít Önnek a kiválasztásban.

Azáltal, hogy egyszerűen bemutatja, egy sor illusztrációt ad a jellemzőkről, valamint a terhelés és az üzemi körülmények megadásával megkapja az ideális forgatóhajtást az alkalmazásához.

Találja meg a megfelelő megoldást

Hasznos lehet még

Szüksége van információra az SMC forgatóiről?

Látogasson el online termékkatalógusunkba, és fedezze fel a forgatók széles választékát. 

  • Terméksorozatok

  • Felhasználási feltételek

  • Rendszerkövetelmények

Terméksorozatok

  • CRB2-Z: Lapátos forgató
  • CRBU2-Z: Szabad rögzítésű forgató, Vane típus
  • CRB1: Forgatómű, forgatólapátos
  • MSU: Forgatómű
  • CRJ: Miniatűr forgatómű, fogaskerék-fogasléces
  • CRA1-Z: Forgatómű, fogaskerék-fogasléces
  • CRQ2: Alacsony sebességű, kompakt forgatómű, fogaskerék-fogasléces
  • MSQ: Forgatómű, fogaskerék-fogasléces, lökéscsillapítóval
  • MSZ: 3-pozíciós forgatómű
  • CRQ2X: Alacsony sebességű, kompakt forgatómű, fogaskerék-fogasléces
  • MSQX: Alacsony sebességű forgatómű, fogaskerék-fogasléces
  • MRQ: Forgatómű

Felhasználási feltételek

  1. A szoftver által kapott méretezési és számítási eredmények eltérhetnek a tényleges berendezések használatával kapott eredményektől.
  2. A szoftverben található bármely berendezés használatakor olvassa el a berendezés kézikönyvében leírt „Biztonsági utasításokat”, „Óvintézkedéseket”, „Specifikus termékre vonatkozó óvintézkedéseket” és „Specifikációkat”.
  3. Ezt a Szoftvert és a benne található berendezéseket előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.
  4. Az SMC nem szavatolja a szoftver minőségét, ideértve a szoftver által kapott méretezési és számítási eredmények pontosságát sem.
  5. Az SMC nem felelős a szoftver használatával okozott károkért.

Rendszerkövetelmények

A webes verzió használatához a következő böngészők / verziók ajánlottak:

  • Google Chrome 77.0 vagy újabb verzió.
  • Mozilla Firefox 70.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Edge 17 vagy újabb verzió.
  • Safari 11.0 vagy újabb verzió.

A letölthető verzióhoz pedig a következő rendszerkövetelmények ajánlottak:

  • Operációs rendszer: Windows 10/11 (verzió a támogatási időszak alatt) (32bit / 64bit)
  • Memória: 4 GB vagy nagyobb
  • Merevlemez: legalább 500 MB szabad lemezterület (egy szoftvertermék telepítésekor)
  • Kijelző: 1024 × 768 pixel vagy nagyobb ajánlott
  • CPU: Celeron 2GHz vagy nagyobb ajánlott