Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Nyomásfokozó kiválasztó

Növelje a nyomást a kiválasztott alkalmazásoknál

Ha növelnie kell egy adott folyamat nyomását, a teljes vezeték nyomásának növelésével nem érünk el hatékony eredményt és emelett drága is. A nyomásfokozó a tökéletes megoldás a nyomás növelésére csak ott, ahol szükséges.

Kiválasztó szoftverünk lehetővé teszi, hogy megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb erősítőt az pneumatikuskörétől függően.
Válassza ki az alkatrészeket, azok jellemzőit és az üzemeltetési körülményeket, és a szoftver kiválasztja az Ön számára optimális megoldást.

Találja meg az Ön megoldását

Több információra van szüksége az SMC nyomásfokozókról?

Látogasson el online termékkatalógusunkba, és fedezze fel az nyomásfokozóink portfólióját.

  • Terméksorozatok

  • Felhasználási feltételek

  • Rendszerkövetelmények

Terméksorozatok

  • VBA Nyomásfokozó

Felhasználási feltételek

  • A szoftver által kapott méretezési és számítási eredmények eltérhetnek a tényleges berendezések használatával kapott eredményektől.
  • Az SMC nem felelős a szoftver használatával okozott károkért.
  • Ezt a Szoftvert és a benne található berendezéseket előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.
  • Az SMC nem vállal felelősséget a szoftver minőségére, ideértve a szoftver által kapott méretezésre és számítási eredmények pontosságára sem.
  • A szoftverben található bármely berendezés használatakor olvassa el a berendezés kézikönyvében leírt "Biztonsági utasításokat", "Óvintézkedéseket", "Specifikus biztonsági előírásokat és specifikációkat".

Rendszerkövetelmények

A webes verzió használatához a következő böngészők / verziók ajánlottak:

  • Google Chrome 77.0 vagy újabb verzió.
  • Mozilla Firefox 70.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Edge 17 vagy újabb verzió.
  • Safari 11.0 vagy újabb verzió.

A letölthető verzióhoz pedig a következő rendszerkövetelmények ajánlottak:

  • Operációs rendszer: Windows 8.1 / 10 (verzió a támogatási időszak alatt) (32bit / 64bit)
  • Memória: 4 GB vagy nagyobb
  • Merevlemez: legalább 500 MB szabad lemezterület (egy szoftvertermék telepítésekor)
  • Kijelző: 1024 × 768 pixel vagy nagyobb ajánlott
  • CPU: Celeron 2GHz vagy nagyobb ajánlott