Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Levegő előkészítő egység kiválasztó

Találja meg a megfelelő FRL-t a rendszeréhez

Optimális levegőminőséget szeretne biztosítani pneumatikus rendszerének?

A levegő előkészítő egység kiválasztó segít megtalálni az Ön igényeinek megfelelő FRL egységet, figyelembe véve a gyártósor üzemeltetési körülményeit, valamint az Ön szűrési, szabályozási és kenési preferenciáit.

Találja meg az Ön megoldását

További információra van szüksége az SMC levegő előkészítő egységeiről?

Látogasson el online termékkatalógusunkba, és fedezze fel az FRL-egységek széles választékát.

  • Tartalmazott sorozatok

  • Óvintézkedések

  • Rendszerkövetelmények

Tartalmazott sorozatok

Kiválasztott cél sorozata

Levegő előkészítő kombinációk

  • AC-A: légszűrő + szabályozó + olajozó
  • AC[]A-A: szűrőszabályozó + olajozó
  • AC[]B-A: légszűrő + szabályozó
  • AC[]C-A: légszűrő + páraelosztó + szabályozó
  • AC[]D-A: szűrőszabályozó + páraelosztó
  • AC-B: légszűrő + szabályozó + olajozó
  • AC[]A-B: szűrőszabályozó + olajozó
  • AC[]B-B: légszűrő + szabályozó
  • AC[]C-B: légszűrő + páraelosztó + szabályozó
  • AC[]D-B: szűrőszabályozó + moduláris páraelosztó
  • AC-D: légszűrő+szabályozó+olajozó
  • AC[]A-D: szűrőszabályozó+olajozó
  • AC[]B-D: légszűrő+szabályozó
  • AC[]C-D: légszűrő+páraelosztó+szabályozó
  • AC[]D-D: szűrőszabályozó+páraelosztó
  • ACG-B: légszűrő+szabályozó beépített nyomásmérővel+olajozó
  • ACG[]A-B: szűrőszabályozó beépített nyomásmérővel+olajozó
  • ACG[]B-B: légszűrő+szabályozó beépített nyomásmérővel
  • ACG[]C-B: légszűrő+páraelosztó+szabályozó beépített nyomásmérővel
  • ACG[]D-B: szűrőszabályozó beépített nyomásmérővel+páraelosztó

Moduláris

  • AR-A: szabályozó
  • AW-A: szűrőszabályozó
  • AF-A: légszűrő
  • AFM-A: páraelosztór
  • AFD-A: mikro páraelosztó
  • AL-A: olajozó
  • AR-B: szabályozó
  • AW-B: szűrőszabályozó
  • AR-D: szabályozó
  • AW-D: szűrőszabályozó
  • AF-D: légszűrő
  • AFM-D: páraelosztó
  • AFD-D: mikro páraelosztó
  • AL-D: olajozó
  • ARG-B: szabályozó beépített nyomásmérővel

 

Óvintézkedések

  • A szoftver által kapott méretezési és számítási eredmények eltérhetnek a tényleges berendezések használatával kapott eredményektől.
  • Az SMC nem felelős a szoftver használatával okozott károkért.
  • Ezt a Szoftvert és a benne található berendezéseket előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk.
  • Az SMC nem vállal felelősséget a szoftver minőségére, ideértve a szoftver által kapott méretezésre és számítási eredmények pontosságára sem.
  • A szoftverben található bármely berendezés használatakor olvassa el a berendezés kézikönyvében leírt "Biztonsági utasításokat", "Óvintézkedéseket", "Specifikus biztonsági előírásokat és specifikációkat".

Rendszerkövetelmények

A webes verzió használatához a következő böngészők / verziók ajánlottak:

  • Google Chrome 77.0 vagy újabb verzió.
  • Mozilla Firefox 70.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Edge 17 vagy újabb verzió.
  • Safari 11.0 vagy újabb verzió.

 

A letölthető verzióhoz pedig a következő rendszerkövetelmények ajánlottak:

  • Operációs rendszer: Windows 8.1 / 10 (verzió a támogatási időszak alatt) (32bit / 64bit)
  • Memória: 4 GB vagy nagyobb
  • Merevlemez: legalább 500 MB szabad lemezterület (egy szoftvertermék telepítésekor)
  • Kijelző: 1024 × 768 pixel vagy nagyobb ajánlott
  • CPU: Celeron 2GHz vagy nagyobb ajánlott