Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Légtartály töltő és ürítő kalkulátor

Ellenőrizze az időket a maximális hatékonyság érdekében

Nagyobb áramlási sebességet vagy nyomást igényel a pneumatikus rendszere, mint amit a vezetéke képes biztosítani? Ez azt jelentheti, hogy szüksége van egy légtartályra, és ebben az esetben tudnia kell, hogy mennyi időbe telik, feltölteni és leüríteni a tartályt.

Ez a kalkulátor segít megismerni a választott légtartály töltési és ürítési idejét, valamint az izotermikus és az adiabatikus változások nyomás- és hőmérsékleti viszonyait.

Kezdje el a kiválasztást

*Szoftver technikai részletek: Tank Charge and Discharge Calculator 2.0.01

Hasznos lehet még

  • Használat

  • Rendszerkövetelmények

Használat

Bontsa ki a letöltött fájlt a választott ideiglenes mappába, és futtassa a "setup.exe" fájlt. A telepítés befejezése után törölheti az ideiglenes mappát.

Rendszerkövetelmények

A webes verzió használatához a következő böngészők / verziók ajánlottak:

  • Google Chrome 77.0 vagy újabb verzió.
  • Mozilla Firefox 70.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verzió.
  • Microsoft Edge 17 vagy újabb verzió.
  • Safari 11.0 vagy újabb verzió.

 

A letölthető verzióhoz pedig a következő rendszerkövetelmények ajánlottak:

  • Operációs rendszer: Windows 8.1 / 10 (verzió a támogatási időszak alatt) (32bit / 64bit)
  • Memória: 4 GB vagy nagyobb
  • Merevlemez: legalább 500 MB szabad lemezterület (egy szoftvertermék telepítésekor)
  • Kijelző: 1024 × 768 pixel vagy nagyobb ajánlott
  • CPU: Celeron 2GHz vagy nagyobb ajánlott