Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Hamarosan elérhető
Üdvözöljük az SMC-nél
Ez a megfigyelő szoftver lehetővé teszi, hogy adatokat gyűjtsön a helyszínen felszerelt Air Management System készülékektől. A rögzített információkat megjelenítheti, nyilvántarthatja és grafikusan ábrázolhatja, valamint készenléti és kikapcsolási üzemmódba állíthatja a rendszert.
Alkalmazható termék: PROFINET és Ethernet/IP™ kompatibilis típus (AMS*-*-PN/EN-* és EXA1-*-PN/EN-*). Az EtherCAT kompatibilis típus nem választható termék.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, és győződjön meg arról, hogy tisztában van a szoftver használatával, mielőtt folytatja a megfigyelő szoftver letöltését.
Látogasson el online termékkatalógusunkba, és fedezzen fel mindent az AMS20/30/40/60 sorozatról.
The monitoring software supports English, Spanish and Japanese.
The software does not support data analysis. The aim of the program is to log data, so further analysis should be carried by the user.
The program is intended for introductory monitoring of Air Management System. For further continuous monitoring onsite, the use of another solution is advised.
Only base units can be monitored through this software. Remote units are not supported.