Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagynyomású elektro-pneumatikus szabályozó - ITVX

Pontos szabályzás különböző nagynyomású gázokhoz

  • A nagynyomású alkalmazások vezérlése – 3,0 MPa nyomás beállítása
  • Növelje az irányítást különböző gázokkal – Kompatibilis Ar, N2, CO2 és levegővel
  • Bízhat a pontos vezérlésben – Ismétlési pontosság ±0,5 % F.S. vagy annál kisebb.

És még sok más

  • Maximális tápnyomás 5,0 MPa
  • Energiafogyasztás: 3 W vagy kevesebb
  • Maximális áramlási sebesség: akár 3000 l/min
  • Integrál LED kijelző.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához