Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználóm

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nyomásleeresztő szelep, 3-utú, egyszeres működésű - 25A-VHS-D

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • Moduláris kialakítás, ami beillik az FRL egységek kinézetébe
  • Átáramlás akár 14098 l/perc
  • Energiatakarékos: a kar kapcsolása közben nincs leeresztés
  • Biztonsági intézkedés: a véletlen légellátási problémák okozta balesetek megelőzése (OSHA szabványnak megfelelő)
  • Beépített hangtompítóval az EXH-porthoz opcionálisan.