Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Vezérelt fojtó-visszacsapó szelep, integrált maradék nyomás leeresztéssel, Push-lock rendszer, egyenes – ASP New

Három az egyben megoldás

  • Ideiglenes közbenső megállítási lehetőség – Beépített vezérelt visszacsapószeleppel
  • Biztonsági kör kiépítésére alkalmas – Opcióként maradéknyomás leeresztő funkcióval
  • Bárhová beilleszthető – A vízszintes típus esetében mindössze 26,8 mm-es magasság.

És még sok más

  • Csatlakozó mérete: M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Alkalmazható csövek külső átmérője O.D: Ø 4 és Ø 12 mm között
  • Üzemi nyomástartomány: 0.1 to 0.7 MPa.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához