Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

EAV2000/3000/4000/5000 sorozat, Lágyindító szelep, európai kivitel

  • Üzemi nyomás tartomány: 0,2 - 1 MPa
  • Tekercs névleges feszültsége: 12, 24 VDC;
    100, 110 - 120, 200, 220 VAC
  • Megengedett feszültségingadozás: -15% - +10%
    névleges feszültség
  • Környezet és közeg hőmérséklete: 0 - 60 °C
  • Elektromos bemenet: beöntött, D típusú DIN csatlakozó,
    Y típusú DIN csatlakozó