Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Nagysebességű elővezérelt mágnesszelep - DXT1215

Teljes gőzzel előre

  • Érjen el gyors aktuátormozgatást - 2,5 ms válaszidő bekapcsoláskor és 3 ms kikapcsoláskor
  • Használja szűk helyeken - Kompakt méret: 91,5 x 16 x 34 mm
  • Nagyszerű védelem a vízzel szemben - IP67-es burkolat.

És még sok más

  • 5-utú szelep
  • Áramlási sebesség akár 346 l/min (ANR)
  • Energiafogyasztás: 1,5 W (energiatakarékos áramkörrel)
  • Elektromos bemenet: M8 csatlakozó.