Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

Lángálló cső, 2-rétegű, puha poliuretán - TRBU

Spatter proof

"
  • Megakadályozza, hogy a hegesztési fröccsenések károsítsák a csöveket – Az UL-94 V-0 szabványnak megfelelő lángálló képességgel rendelkezik
  • Használja ugyanazt a csövet különböző közegekhez – Kompatibilis vízzel és levegővel
  • elepítse csővezetékeit mozgó rendszerekbe – Jó rugalmasság
  • Takarítson meg munkát és kerülje el a belső csövek károsodását – A külső réteg leválasztása nem szükséges (TRBU-X259).
"

És még sok más

  • Alkalmazható cső külső átmérője: Ø 3,2 - Ø 12 mm
  • Tekercsenkénti hossz: 100 m
  • Üzemi hőmérséklet: -20 és 80 °C között.

Termékválasztás

Válassza ki a kívánt termékváltozatot.

Kérjük állítsa alaphelyzetbe a szűrőket a választás módosításához

És most az a termék, amely jobban alkalmazkodik Önhöz

 
méret
szín
tekercshosszúság