Pneumatikus és elektropneumatikus szelepek
A pneumatikus és elektropneumatikus szelepek a sűrített levegő áramlását az adott felhasználási terület igényeit kiszolgálva osztják el a végrehajtók vezérléséhez. Számos ipari folyamat kulcsfontosságú elemei, legyen szó akár egyszeres vagy kettős működésű aktuátorok vezérléséről, elővezérelt szelepről vagy a levegő útjának elzárásáról a folyamatvezérlésnél.
A felhasználási lehetőségek sokoldalúak, a szelepkonfiguráció határozza meg, hogy egyszerű mágnesszelepeket vagy szelepszigeteket célszerű-e választani. Az SMC teljes rugalmasságot kínál, mert a szelepek az Ön igényeinek megfelelően pontosan és egyedileg konfigurálhatók.
A pneumatikus szelepek típusai
Az útváltó szelepek a vezérlés típusa szerint osztályozhatók:
Elektropneumatikus mágnesszelepek
A pneumatikus mágnesszelepeknél a szelep pozíciója egy elektromos jellel vezérelhető. Ezek lehetnek közvetlen vezérlésű, külső vagy belső vezérlésű mágnesszelepek. Pneumatikus működtetésű szelepek
A pneumatikus szelepeknél a dugattyút a vezérlő levegő tolja a kívánt állásba. Kézi és mechanikus működtetésű szelepek
A mechanikus működtetésű szelepek esetében a vezérlés kézzel történik egy kezelő beavatkozása útján vagy egy tárgy segítségével.
Ezenkívül a szelepek a vezérlésük száma és állásuk szerint is besorolhatók: Monostabil szelepek
A monostabil szelepek csak a vezérlés idejére maradnak működtetett helyzetben. Ennek megszűnésekor visszatérnek az alaphelyzetbe. Bistabil szelepek
A bistabil szelepek két működtetővel rendelkeznek és megtartják az utolsó kapcsolási helyzetet, amíg a másik oldalon lévő működtetőtől jelet nem kapnak. 3 állású szelepek
A 3 utas szelepek két működtetővel rendelkeznek, és a vezérlés megszűnését követően visszatérnek a középső állásba.
Gépbiztonság SMC szelepekkel
A biztonsági szelepek segítenek az ipari folyamatok és a gépbiztonság garantálásában. Az SMC olyan megoldásokat kínál, amelyekkel biztonságosabb gépeket építhet:
Elektropneumatikus biztonsági szelepek
Az SMC biztonsági szelepei megfelelnek a 2006/42/EK gépekről szóló irányelv előírásainak és az ISO 13849-1 szabványnak, azaz megfelelőek biztonsági rendszerekben történő használatra. Biztonsági terepi busz
A PLC és a szeleptömb között szükséges kódolt kommunikációhoz biztonságos terepibusz-rendszerek választhatók, például a PROFIsafe kommunikációs protokollon keresztül. A PROFIsafe-kompatibilis terepibusz-rendszerre példa az SMC EX260 sorozata, amely egy kompakt és könnyen telepíthető megoldás.
Ha biztonságos folyamatot kell terveznie, a PneuSAFE SMC szoftverrel kiválaszthatja és validálhatja (TÜV által ellenőrzött kapcsolások) az igényeinek leginkább megfelelő SMC-megoldásokat.
Ipari kommunikáció szelepszigethez
Léteznek hagyományos terepi buszok is ipari kommunikációs protokollokkal, ilyen pl. az Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNet™, CC-Link, CANopen, Modbus/TCP és az AS-Interface.
Az SMC egy lépéssel tovább megy, és segít Önnek abban, hogy gépeit IIoT-kompatibilissé tegye.
Különböző kommunikációs protokollokhoz és a legkorszerűbb termékekhez alkalmas egyedi megoldásokkal támogatjuk Önt: fedezze fel a nálunk kapható vezeték nélküli ipari kommunikációs rendszert és az az IO-Link megoldásokszéles választékát.
A pneumatikus szelepek és mágnesszelepek felhasználási területei
Íme néhány alkalmazási terület, ahol az SMC pneumatikus szelepek és mágnesszelepek kiváló megoldást jelentenek:
- Autóipar (többek között festés, gumiabroncsgyártás).
- Csomagolás
- Karbantartási műveletek
- Fémvágás
- Anyagszállítás
- Termékválogatás
- Akkumulátorgyártás
Hogyan válasszuk ki a pneumatikus szelepeket és mágnesszelepeket?
Az útváltó szelepek kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe venni.
Egyrészt a kiválasztás a folyamat körülményeitől és az alkalmazás típusától függ:
- Funkció és áramlási sebesség
- Válaszidő és működési frekvencia
- Üzemi nyomás és áramlás
- Védelmi fokozat
- Feszültség
Másrészt a felhasználó igényeitől függ, pl.:
- Az elektromos csatlakozás típusa: egy-, többpólusú vagy terepi busz
- Biztonság
- A létesítmény bővítési tervei
- Tartozékok
Szeleptömb-konfigurátorunkkal egyszerűen, rugalmasan és pontosan konfigurálhatja a szeleptömbjeit.
Kérdése van a szelepválasztással kapcsolatban? Forduljon a szakértőinkhez!