Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-Z73/Z80-588, Reed-relés jeladó, közvetlen szerelhető, beöntött, ATEX osztály: 3

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 100VAC/48V DC (4 - 8V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H

Konfigurálja a terméket

 
modell
bekötővezeték hosszúsága