Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-Y7BA, Elektronikus jeladó, vízálló, 2 színű kijelzős, közvetlen szereléshez, beöntött

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 24V DC (10 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, RSH