Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-Y59A/Y59B/Y7P, Elektronikus jeladó, közvetlen szereléshez, beöntött, axiális csatlakozás

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 80 mA
  • alkalmazható működtetők: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH