Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-Y59A/Y59B/Y7P, Elektronikus jeladó, közvetlen szereléshez, beöntött, axiális csatlakozás

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 80 mA
  • alkalmazható működtetők: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 6 / 6 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Kézikönyvek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

D-
modell
bekötővezeték hosszúsága