Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-S99Vx/S9PVx/T99Vx, Elektronikus jeladó, közvetlen szerelhető, beöntött, függőleges

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 80 mA
  • alkalmazható működtetők: CDRB, MDSU

Konfigurálja a terméket

 
modell
bekötővezeték hosszúsága