Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-R73x/R80x, Reed-relés jeladó, közvetlen szerelhető, beöntött

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 100VAC/100V DC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDRB, MDSU

Konfigurálja a terméket

Egyéb termékváltozatot keres? Kattintson ide a szabad konfiguráláshoz.

Válassza ki a legördülő listából a cikkeket, és szűrje meg azokat a cikkeket, amelyek az adott karaktereket tartalmazzák a cikkszámon. Ez nem pontos keresés, kérjük, ellenőrizze a "termékadatokat", vagy használja az "összehasonlítás" funkciót további cikkinformációkhoz.

Készletek előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Találatok száma: 1 - 7 / 7 bejegyzésből.
Megjelenít 10 | 20 | 50 | 100
Részletek

Általában raktáron tartott termékeket keres? Kattintson ide a standard raktáron lévő termékekért.

D-
modell
bekötővezeték hosszúsága