Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-P4DW, Elektronikus jeladó, mágneses mezőre érzéketlen, 2 színű kijelzős, sínre szerelhető, beöntött

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: 24V DC relé/PLC
  • terhelhetőség: 6 - 40 mA
  • alkalmazható működtetők: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1, CLK2G

Konfigurálja a terméket

 
bekötővezeték hosszúsága