Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-M9NWV/M9PWV/M9BWV-588, Elektronikus jeladó, 2 színű kijelzős, közvetlen szereléshez, beöntött, merőleges csatlakozás, ATEX osztály: 3

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 40mA

Konfigurálja a terméket

 
modell
bekötővezeték hosszúsága