Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-M9NEV/M9PEV/M9BEV, Alaphelyzetben zárt elektronikus jeladó közvetlen szereléshez, beöntött, könyök kivitel

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 40mA

Konfigurálja a terméket

 
modell
bekötővezeték hosszúsága