Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-J79C, Elektronikus jeladó, sínre szerelhető, csatlakozóval

  • elektromos bemenet: csatlakozó
  • alkalmazható kapcsolóelem: 24V DC relé/PLC
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT