Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-H7C, Elektronikus jeladó, szalagos felerősítéshez, csatlakozóval

  • elektromos bemenet: csatlakozó
  • alkalmazható kapcsolóelem: 24V DC relé/PLC
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, CDVM5, CDLM2, CDLG1, REC, CDG1, MGG, RSDG, MGC, RHC, MLGC