Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-G5BA, Elektronikus jeladó, vízálló, 2 színű kijelzős, szalagos felerősítéshez, beöntött

  • Elektromos bemenet: gumihüvelyes.
  • Terhelés: 24 V DC váltó/PLC.
  • Terhelési áramerősség: 5 - 40 mA.
  • Alkalmazható hajtások: CG5, CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.