Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-F7P-588, Elektronikus jeladó, sínre szerelhető, beöntött, ATEX osztály: 3

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 5/12/24V DC (4,5 - 28V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 80 mA
  • alkalmazható működtetők: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

Konfigurálja a terméket

D-F7P-588
bekötővezeték hosszúsága