Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-F7BAV, Elektronikus jeladó, vízálló 2 színű kijelzős, sínre szerelhető, beöntött, merőleges csatlakozás

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: 24V DC relé/PLC
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT

Konfigurálja a terméket

 
bekötővezeték hosszúsága