Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-B59W, Reed-relés érzékelő, szalagos felerősítéshez, beöntött

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: relé/PLC
  • tápfeszültség: 24V DC
  • terhelhetőség: 5 - 40mA
  • alkalmazható működtetők: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC

Konfigurálja a terméket

 
bekötővezeték hosszúsága