Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-B30x/B31x/B35x, Reed-relés érzékelő, szalagos felerősítéshez

  • elektromos csatlakozás: beköthető csatlakozó, (J) beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: PLC
  • tápfeszültség: 100VAC/24V DC
  • terhelhetőség: 5 - 30 mA
  • alkalmazható működtetők: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC

Konfigurálja a terméket

D-
modell
elektromos bemenet