Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A90V/A93V-588, Reed-relés jeladó, közvetlen szerelhető, beöntött, függőleges, ATEX osztály: 3

  • elektromos csatlakozás: beöntött
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC, 24V DC relé/PLC
  • tápfeszültség: 100VAC/48V DC (4 - 8V DC)
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R

Konfigurálja a terméket

 
modell
bekötővezeték hosszúsága