Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

D-A73C/A80C, Reed-relés jeladó, horonyba szereléshez, csatlakozóval

  • elektromos bemenet: csatlakozó
  • alkalmazható kapcsolóelem: IC áramkör/relé/PLC
  • tápfeszültség: 24V DC/24V AC
  • terhelhetőség: 5 - 50 mA
  • alkalmazható működtetők: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT